Klepbehuizing voor waterreg.klep, WVH, 1 1/2

016D5040

Aansluittype: G, Kv-waarde [m³/h]: 21.000, Gebruikt in product: WVTS 40; WVS 40

Productdata

Bruto gewicht 6.218 Kilogram
Netto gewicht 5.876 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702422023142

 

Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1 1/2
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Bodymateriaal Gietijzer
China RoHS compliance Out of scope
Doorlaatgrootte [mm] 40 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 4 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Fractie doorlaatgrootte [inch] 1 1/2 in
Gebruikt in product WVS 40
WVTS 40
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 21 m³/h
Max. testdruk [bar] Pe 16 bar
Max. testdruk [psig] 232 psig
Max. Werkdruk [bar] 10 bar
Max. Werkdruk [psig] 145 psig
Medium Neutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Naam onderdelenprogramma WVS
WVTS
Onderdelen bijgevoegd Flensbouten
Flenspakkingen
Schroeven voor stuurventiel
Klepbehuizing
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Klepbehuizing voor waterreg.klep
Productnaam SCIP-dossier 016D1017
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 35587cc7-2e85-4a1f-b50a-df0b101db69
Type WVH
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.5 bar
Verschildruk [psi] [max.] 58 psi
Verschildruk [psi] [min.] 7.2 psi

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality