Klepbehuizing voor waterreg.klep, WVH

016D5100

Aansluittype: Lasflens, Kv-waarde [m³/h]: 125.000, Gebruikt in product: WVS 100; WVTS 100

Productdata

Bruto gewicht 38 Kilogram
Netto gewicht 31.079 Kilogram
Volume 101.827 Liter
EAN 5702422046295

 

Aansluitmaat [in] 4 in
Aansluittype Lasflens
Bodymateriaal Gietijzer
China RoHS compliance Out of scope
Doorlaatgrootte [mm] 100 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 4 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Fractie doorlaatgrootte [inch] 4 in
Gebruikt in product WVS 100
WVTS 100
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-waarde [m³/h] 125 m³/h
Max. testdruk [bar] Pe 16 bar
Max. testdruk [psig] 232 psig
Max. Werkdruk [bar] 10 bar
Max. Werkdruk [psig] 145 psig
Medium Neutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Naam onderdelenprogramma WVS
WVTS
Onderdelen bijgevoegd Flensbouten
Flenspakkingen
Schroeven voor stuurventiel
Klepbehuizing
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Productaccessoires Flenzen
Algemeen toebehoren
Productnaam Klepbehuizing voor waterreg.klep
Productnaam SCIP-dossier WVS/WVTS
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.3 bar
Verschildruk [psi] [max.] 58 psi
Verschildruk [psi] [min.] 4.3 psi

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality