Klepbehuizing voor waterreg.klep, WVH, 2 1/2 in

016D5065

Aansluittype: Lasflens, Kv-waarde [m³/h]: 45, Gebruikt in product: WVS 65; WVTS 65

Productdata

Bruto gewicht 16.332 Kilogram
Netto gewicht 15.462 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5702422012139

 

Aansluitmaat [in] 2 1/2 in
Aansluittype Lasflens
Bodymateriaal Gietijzer
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Doorlaatgrootte [mm] 65 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 4 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Fractie doorlaatgrootte [inch] 2 1/4 in
Gebruikt in product WVS 65
WVTS 65
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Kv-waarde [m³/h] 45 m³/h
Max. testdruk [bar] Pe 16 bar
Max. testdruk [psig] 232 psig
Max. Werkdruk [bar] 10 bar
Max. Werkdruk [psig] 145 psig
Medium Neutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Naam onderdelenprogramma WVS
WVTS
Onderdelen bijgevoegd Flensbouten
Flenspakkingen
Schroeven voor stuurventiel
Klepbehuizing
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Productaccessoires Flenzen
Algemeen toebehoren
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Klepbehuizing voor waterreg.klep
Productnaam SCIP-dossier WV Valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Type WVH
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.3 bar
Verschildruk [psi] [max.] 58 psi
Verschildruk [psi] [min.] 4.3 psi

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality