Stuurventiel voor waterreg.klep, WVS , 2.20 bar - 19.00 bar

016D1017

Regel drukbereik [bar]: 2.20 - 19.00, Type aansluiting (koudemiddel): Flare-/lasnippel

Productdata

Bruto gewicht 0.706 Kilogram
Netto gewicht 0.704 Kilogram
Volume 1.651 Liter
EAN 5702422043010

 

Aansluitdiameter - koelmiddel 1/4 in - 6 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Koelmiddel(en) R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. testdruk (koeling) [bar] 29 bar
Max. testdruk (koeling)[psig] 420.6 psig
Max. Werkdruk [bar] 26.4 bar
Meer informatie Voor toepas. met lage druk
MWP (koudemiddel) [bar] 26.2 bar
MWP (koudemiddel) [psig] 380 psig
Naam onderdelenprogramma WVS
Olievrije koelmiddelen R513A
Onderdelen bijgevoegd Regelelement
Veerbehuizing
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Stuurventiel voor waterreg.klep
Productnaam SCIP-dossier WVS/WVTS
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.] 19 bar
Regel drukbereik [bar] [min.] 2.2 bar
Regel drukbereik [psig] [max.] 257.6 psig
Regel drukbereik [psig] [min.] 31.9 psig
SCIP-dossiernr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Type WVS
Type aansluiting (koudemiddel) Flare-/lasnippel
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality