Klepbehuizing voor waterreg.klep, WVH, 1 1/4

016D5032

Aansluittype: G, Kv-waarde [m³/h]: 12.5, Gebruikt in product: WVTS 32; WVS 32

Productdata

Bruto gewicht 3.77 Kilogram
Netto gewicht 3.682 Kilogram
Volume 5.124 Liter
EAN 5702422042334

 

Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1 1/4
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Bodymateriaal Gietijzer
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Doorlaatgrootte [mm] 32 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max] 4 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Fractie doorlaatgrootte [inch] 1 1/4 in
Gebruikt in product WVS 32
WVTS 32
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 4 pc
Kv-waarde [m³/h] 12.5 m³/h
Max. testdruk [bar] Pe 16 bar
Max. testdruk [psig] 232 psig
Max. Werkdruk [bar] 10 bar
Max. Werkdruk [psig] 145 psig
Medium Neutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
Naam onderdelenprogramma WVS
WVTS
Onderdelen bijgevoegd Flensbouten
Flenspakkingen
Schroeven voor stuurventiel
Klepbehuizing
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Klepbehuizing voor waterreg.klep
Productnaam SCIP-dossier WV Valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Type WVH
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [bar] [min.] 0.5 bar
Verschildruk [psi] [max.] 58 psi
Verschildruk [psi] [min.] 7.2 psi

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality