Régulateur évaporateur

47 produit(s) trouvé(s)

080G5003

Régulateur de vanne électronique, EKE 400

Régulateur de vanne électronique, Fonction: Refroidissement, dégivrage par gaz chauds, Type de communication: RS485; MODBUS, Caractéristiques produit: Avertisseur sonore; Horloge Temps Réel

080G5004

Régulateur de vanne électronique, EKE 400

Régulateur de vanne électronique, Fonction: Refroidissement, dégivrage par gaz chauds, Type de communication: RS485; MODBUS, Caractéristiques produit: Avertisseur sonore; Horloge Temps Réel

080G5005

Régulateur de vanne électronique, EKE 400

Régulateur de vanne électronique, Fonction: Refroidissement, dégivrage par gaz chauds, Type de communication: RS485; MODBUS, Caractéristiques produit: Avertisseur sonore; Horloge Temps Réel

080G5006

Régulateur de vanne électronique, EKE 400

Régulateur de vanne électronique, Fonction: Refroidissement, dégivrage par gaz chauds, Type de communication: RS485; MODBUS, Caractéristiques produit: Avertisseur sonore; Horloge Temps Réel

080G5007

EKE 450

Fonction: Refroidissement, dégivrage par gaz chauds, Tension d’alimentation [V] AC: 85 - 265, Type de communication: RS485; MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

080G5008

EKE 450

Fonction: Refroidissement, dégivrage par gaz chauds, Tension d’alimentation [V] AC: 21 - 28, Type de communication: RS485; MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

080Z0140

Régulateur de vitrine/chambre froide (EEV), AK-CC 750A

Zone d'application: Contrôle de la réfrigération, Fonction: 1-4 AKV(EEV), E/S flexible, Type de communication: Extension E/S; RJ11 (CAN) vers affichage; LON RS485; USB-B to PC

080Z5001

AK-RC 204B, Régulateur pour chambre froide

Fonction: Gestion des chambres froides, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

080Z5002

AK-RC 205C, Régulateur pour chambre froide

Fonction: Gestion des chambres froides, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

080Z5003

AK-RC 305W-SD, Régulateur pour chambre froide

Fonction: Gestion des chambres froides, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Afficher: