Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The AK-CC 250A is a versatile controller designed for temperature control in refrigeration applications. It integrates multiple refrigeration-technical functions, allowing it to replace a collection of thermostats and timers. This controller is suitable for various applications, including the control of two compressors, hot gas defrost systems, and more. It features fixed MODBUS data communication, quick setup, and multiple digital inputs for various functions.
1 produit(s) trouvé(s)
Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), AK-CC 250A
Fonction: Temp. multi-application, 4relais, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20