Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The EKC 202C is a refrigeration controller designed for temperature control in refrigeration appliances. It is part of the EKC 202 series, which includes models A, B, and C, each tailored for specific applications. The EKC 202C is particularly suited for controlling temperature in refrigeration systems using thermostatic expansion valves (TXV).
2 produit(s) trouvé(s)
Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 202C
Fonction: 4 sorties, 2 sondes de température, DI, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS en option; LON en option,, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20
Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 202C
Fonction: 4 sorties, 2 sondes de température, DI, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS en option; LON en option,, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 30