AK-RC 205C, Régulateur pour chambre froide

080Z5002

Fonction: Gestion des chambres froides, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Détails du produit

Poids brut 1.642 Kilogram
Poids Net 1.342 Kilogram
Volume 6.975 Cubic decimeter
Numéro EAN 5715162444214

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [VA] 6.3 VA
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
Fonction Gestion des chambres froides
Fréquence [Hz] 50 Hz
50/60 Hz
Groupe de produits Evaporator and room control
Homologation CE
RoHS
Indice de protection IP65
Nom du produit Régulateur pour chambre froide
Option de l'afficheur Yes
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type AK-RC 205C
Type de communication RS485 Modbus
Type de contrôleur Régulateur Optyma 1 phase (2HP)
Vanne de sortie (TXV)
Zone d'application Groupe de condensation

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality