Régulateur de vanne électronique, EKE 400

080G5004

Régulateur de vanne électronique, Fonction: Refroidissement, dégivrage par gaz chauds, Type de communication: RS485; MODBUS, Caractéristiques produit: Avertisseur sonore; Horloge Temps Réel

Détails du produit

Poids brut 0.642 Kilogram
Poids Net 0.569 Kilogram
Volume 2.867 Liter
Numéro EAN 5702428546195

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Affichage avant Oui
Battery type or Name Lithium coin cell
Caractéristiques produit Avertisseur sonore
Horloge Temps Réel
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [VA] 17 VA
Consommation électrique [W] 10 W
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 12 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 8 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 8 Qté
Equip. Connecteurs inclus
Fonction Refroidissement, dégivrage par gaz chauds
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Electronic valve control
Homologation CE
cURus
UKCA
Indice de protection IP20
Kit de raccord inclus Oui
Langue Chinois
Anglais
Portugais
Espagnol
Néerlandais
Français
Allemand
Italien
Russe
Japanese
Korean
Méthode de montage Rail DIN
Nom du produit Évaporateur et régulateur électronique
Nombre d’entrées de sonde 8 Qté
Option de l'afficheur Sur l'avant. Option: MMIGRS2
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Outils de programmation CoolSelector
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 60 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Présence de batteries Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Sirène Oui
Sorties analogiques (AO) [pc] 4 Qté
Sorties numériques (DO) [pc] 8 Qté
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 20 V
Temps d'horloge réel Oui
Température du support de la sonde Pt 1000
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 28 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 21 V
Type EKE 400
Type d'entrées analogiques Voltage or Current
Type de communication MODBUS
RS485
Type de sonde Temperature sensor
Pressure sensor
Type d’affichage Graphique LED
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Zone d'application Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality