Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The EKC 202A is a temperature controller designed for refrigeration applications. It is capable of receiving signals from one temperature sensor, which can be placed either in the cold air flow after the evaporator or in the warm air flow just before the evaporator. The controller manages defrosting processes, which can be either natural or electric, and can restart cooling based on time or temperature. It also supports the use of a defrost sensor for direct measurement of defrost temperature.
2 produit(s) trouvé(s)
Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 202A
Fonction: 2 sorties, 2 sondes de température, entrée digitale, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS en option; LON en option,, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20
Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 202A
Fonction: 2 sorties, 2 sondes de température, entrée digitale, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS en option; LON en option,, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 30