Afficher plus
EKC 202B

2 produit(s) trouvé(s)

084B8522

Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 202B

Fonction: 3 sorties, 2 sondes de température, DI, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS en option; LON en option,, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20

084B8622

Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 202B

Fonction: 3 sorties, 2 sondes de température, DI, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Type de communication: MODBUS en option; LON en option,, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 30