Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The EKC 302D is a temperature controller designed for small refrigeration systems, such as refrigeration appliances or cold rooms. It is part of the Danfoss Cooling Solutions product line, specifically within the Electronic Controllers and Services segment. The controller is capable of receiving signals from one or two temperature sensors, which can be placed in various positions relative to the evaporator to optimize control based on the specific application.
2 produit(s) trouvé(s)
Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 302D
Fonction: Compresseur, dégivrage, ventilateur, alarme, plus de fonctions, Type de contrôleur: Régulateur de réfrigération (Temp), Type de communication: MODBUS en option; MODBUS; LON en option, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20
Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 302D
Fonction: Compresseur, dégivrage, ventilateur, alarme, plus de fonctions, Type de contrôleur: Régulateur de réfrigération (Temp), Type de communication: RS485; MODBUS, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 9