Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
30 produit(s) trouvé(s)
Sondes RA/VL, RA 2952, Gaz, Type de sonde: Sonde déportée, 5 °C - 26 °C, RAVL
Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, adapté aux vannes Danfoss RA/VL 26mm plus anciennes
Sondes RA/V, RA 2962, Gaz, Type de sonde: Sonde déportée, 5 °C - 26 °C, RAV
Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, adapté aux vannes Danfoss RA/V 34mm plus anciennes
RA 2000 Sondes, RA 2990, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 5 °C - 26 °C, RA
Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne
Sondes RAE, RAE 5056, Liquide, Type de sonde: Sonde déportée, 8 °C - 28 °C, RA
Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, prise blanche
Réglage à distance RA, RA 5062, Liquide, Type de sonde: Régleur de temp. à distance, 8 °C - 28 °C, RA
Régleur de température à distance avec protection contre le gel, limiteur et verrouilleur de la température de consigne
Réglage à distance RA, RA 5065, Liquide, Type de sonde: Régleur de temp. à distance, 8 °C - 28 °C, RA
Régleur de température à distance avec protection contre le gel, limiteur et verrouilleur de la température de consigne
Réglage à distance RA, RA 5068, Liquide, Type de sonde: Régleur de temp. à distance, 8 °C - 28 °C, RA
Régleur de température à distance avec protection contre le gel, limiteur et verrouilleur de la température de consigne
RAS-D Sondes, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, RA
À utiliser lorsque les radiateurs design sont la principale source de chaleur. Verrouillage de température et fonction de limitation.
RAS-C2 Sondes, RAS-C2 6040, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, RA
Prise grise, fonction d'arrêt forcé.
living design (RAX), Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, RA
À utiliser lorsque les radiateurs design sont la principale source de chaleur