Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The Danfoss Redia® series is a comprehensive portfolio of premium quality thermostatic sensors, produced in Denmark. The Danfoss Redia® thermostat uses liquid- filled technology, that gives fast reaction time and compact sensor size to fit most applications. The Danfoss Redia® thermostat is installed onto a radiator valve. The combination of the thermostat and radiator valve, controls the individual room temperature at a given setpoint by adjusting the flow of hot water through the radiator. The Danfoss Redia® thermostat is applicable to all types of heating applications, including applications with small calculated P-band.
2 produit(s) trouvé(s)
Têtes Danfoss Redia®, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Tête thermostatique Danfoss Redia™ pour vannes avec raccordement M30×1,5.
Têtes Danfoss Redia®, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, RA
Tête thermostatique Danfoss Redia™ pour vannes RA Danfoss.