Sondes RA/VL, RA 2952, Gaz, Type de sonde: Sonde déportée, 5 °C - 26 °C, RAVL

013G2952

Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, adapté aux vannes Danfoss RA/VL 26 mm plus anciennes

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.208 Kilogram
Poids Net 0.189 Kilogram
Volume 0.458 Liter
Numéro EAN 5702420048062

 

CODE UNSPSC 40101801
Contenu Sonde, presse-étoupe
Couleur RAL 9016 blanc
Description Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, adapté aux vannes Danfoss RA/VL 26 mm plus anciennes
Design de la sonde RA/VL 2000
Fluide de la sonde Gaz
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 2 m
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 5 °C
Substances de la liste candidate REACH No
Type RA/VL Sensors
Type de raccordement à la sonde Bague de serrage
Type de raccordement à la vanne RAVL
Type de sonde Sonde déportée
Version de capteur RA 2952

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality