RAS-C2 Sondes, RAS-C2 6040, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, RA

013G6040

Prise grise, fonction d'arrêt forcé.

Détails du produit

Poids brut 0.15 Kilogram
Poids Net 0.133 Kilogram
Volume 0.364 Liter
Numéro EAN 5702420051000

 

China RoHS compliance Out of scope
Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Prise grise, fonction d'arrêt forcé.
Design de la sonde RAS-C2
Fluide de la sonde Liquide
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Non
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Type RAS-C2 Sensors
Type de raccordement à la sonde RA nut
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Sonde intégrée
UK RoHS compliance Out of scope
Version de capteur RAS-C2 6040

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality