Réglage à distance RA, RA 5068, Liquide, Type de sonde: Régleur de temp. à distance, 8 °C - 28 °C, RA

013G5068

Régleur de température à distance avec protection contre le gel, limiteur et verrouilleur de la température de consigne

Détails du produit

Poids brut 0.28 Kilogram
Poids Net 0.258 Kilogram
Volume 0.798 Liter
Numéro EAN 5702421034583

 

Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Régleur de température à distance avec protection contre le gel, limiteur et verrouilleur de la température de consigne
Design de la sonde RA 2000
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fluide de la sonde Liquide
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire 0-8 m
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 8 m
Nom du produit dans le dossier SCIP RA2000 FE-IF, 2-8m
Nº de dossier SCIP f8c03400-615a-455f-be95-fc977e8ecfaa
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tube capillaire de la longueur du radiateur [m] [Max.] 0 m
Type RA Remote Setting
Type de raccordement à la sonde RA adaptor
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Régleur de temp. à distance
Version de capteur RA 5068

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality