RA 2000 Sondes, RA 2990, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 5 °C - 26 °C, RA

013G2990

Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne

Détails du produit

Poids brut 0.162 Kilogram
Poids Net 0.149 Kilogram
Volume 0.291 Liter
Numéro EAN 5702420048116

 

China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 40101801
Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne
Design de la sonde RA 2000
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluide de la sonde Gaz
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 5 °C
Substances de la liste candidate REACH No
Type RA 2000 Sensors
Type de raccordement à la sonde RA clic
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Sonde intégrée
UK RoHS compliance Out of scope
Version de capteur RA 2990

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality