Sondes RAE, RAE 5056, Liquide, Type de sonde: Sonde déportée, 8 °C - 28 °C, RA

013G5056

Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, prise blanche

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 0.222 Kilogram
Poids Net 0.222 Kilogram
Volume 0.68 Liter
Numéro EAN 5702420044965

 

China RoHS compliance Out of scope
Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, prise blanche
Design de la sonde RAE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluide de la sonde Liquide
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 2 m
Nom du produit dans le dossier SCIP RAW RAE RAS-C RAS-D RS Sensor 1
Nº de dossier SCIP 597688f1-4d21-4d51-9061-a2104dfd99d7
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type RAE Sensors
Type de raccordement à la sonde RA clic
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Sonde déportée
UK RoHS compliance Out of scope
Version de capteur RAE 5056

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality