Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The Danfoss Aveo® series is a comprehensive portfolio of premium quality thermostatic sensors, produced in Denmark. Danfoss Aveo® thermostats use a unique gas filled technology, that gives the fastest reacting self-acting thermostat in the world. The Danfoss Aveo® thermostat is installed onto a radiator valve. The combination of the thermostat and radiator valve, controls the individual room temperature at a given setpoint by adjusting the flow of hot water through the radiator. The Danfoss Aveo® thermostat is applicable to all types of heating systems and thanks to its compact size fits most applications. The use of Danfoss Aveo® gas-filled thermostats is highly recommended for applications with small P-band (1K).
6 produit(s) trouvé(s)
Têtes Danfoss Aveo®, Type de sonde: Sonde intégrée, 7 °C - 28 °C, RAVL
Tête Danfoss Aveo™ pour anciennes vannes RA/VL Danfoss. Presse-étoupe fourni.
Têtes Danfoss Aveo®, Gaz, Type de sonde: Sonde déportée, 7 °C - 26 °C, RAVL
Tête Danfoss Aveo™ pour anciennes vannes RA/VL Danfoss. Presse-étoupe fourni.
Têtes Danfoss Aveo®, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 7 °C - 28 °C, RAV
Tête Danfoss Aveo™ pour anciennes vannes RA/V Danfoss. Presse-étoupe fourni.
Têtes Danfoss Aveo®, Gaz, Type de sonde: Sonde déportée, 7 °C - 26 °C, RAV
Tête Danfoss Aveo™ pour anciennes vannes RA/V Danfoss. Presse-étoupe fourni.
Têtes Danfoss Aveo®, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 7 °C - 28 °C, RA
Tête Danfoss Aveo™ pour anciennes vannes RA/V Danfoss. Presse-étoupe fourni.
Têtes Danfoss Aveo®, Gaz, Type de sonde: Sonde déportée, 7 °C - 26 °C, RA
Tête thermostatique Danfoss Aveo™ pour vannes RA Danfoss. Retour tactile pour une meilleure expérience utilisateur.