Válvulas solenoides, Fluid Controls

Se muestra(n) 80 producto(s)

032H8004

Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

032H8017

Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

032U1205

Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

032U1210

Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

032U1236

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1237

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1239

Válvula solenoide, EV220B, Función: NO, G, 3/8, 0.7 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1241

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 3/8, 0.7 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1246

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1247

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Ver: