Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
EV250B with assisted lift can operate from zero and up to 10 bar differential pressure.This 2/2-way valve program is especially to use in closed circuits with low differential pressure, but demanding moderate flow rates.Valve body in dezincification resistant brass for ensuring a long life even in connection with aggressive steam media.EV250B is compatible with the broad Danfoss coil program with enclosures from IP00 up to IP67. Medium temperatures up to 140 °C (low pressure steam).
Se muestra(n) 5 producto(s)
Válvula solenoide, EV250B, Función: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Homologación: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Aperturaasistida, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV250B, Función: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339; UL; EAC, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Aperturaasistida, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV250B, Función: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Homologación: SINTEF; PZH, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Aperturaasistida, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV250B, Función: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Homologación: SINTEF; PZH, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Aperturaasistida, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV250B, Función: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: UL; EAC; DNV, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Aperturaasistida, Número de vias: 2/2