Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM

032H8017

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

Detalles del producto

Peso bruto 0.12 Kilogram
Peso neto 0.12 Kilogram
Volumen 0.113 Liter
EAN 5702423050345

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador A
Actuador [mm] 9 mm
Application Cerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje 16 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV210A 3B G 14F NC000
Comentarios sobre tolerancia del medio Medios neutros
Conexión interna/externa Interno
Contain batteries No
Designación de tipo EV210A 3
Dirección del caudal Flujo único
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 1/8 in
Funcionamiento Accionamiento directo
Función NC
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Indicador de sentido de flujo Grabado, flecha en una dirección
Material de conexión Latón
Material de sellado FKM
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EV210A B - solenoid valve
Nombre del programa de piezas EV210A
Norma de conexión ISO 228-1
Número de vias 2/2
Presión de prueba Max. [bar] 21 bar
Presión de prueba máx. [psig] 304.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 14 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 203 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 14 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 203 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 0 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 14 °F
Recomendaciones del medio Oil,Comp.Air,Vacuum
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.35 in
Tamaño actuador 9 mm
Tamaño de conexión [in] 1/4
Tamaño del orificio [mm] 3 mm
Temp. amb. máx. [°C] 50 °C
Temp. amb. máx. [°F] 122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms] 10 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms] 10 ms
Tipo EV210A
Tipo de conexión G
Valor Cv [gal/min] 0.26 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.22 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt] 20 cSt

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality