Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
EV225B is a servo-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.The design is based on a PTFE diaphragm concept, ensuring highly reliable function when used in connection with contaminated steam.Each valve body is made of dezincification resistant brass and the valve seats are made of stainless steel.This ensures a long life even in when used with highly aggressive steam.
Se muestra(n) 4 producto(s)
Válvula solenoide, EV225B, Función: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, Teflón
Recomendaciones del medio: Vapor, Homologación: UL; UR, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV225B, Función: NC, G, 1/2, 3 m³/h, Teflón
Recomendaciones del medio: Vapor, Homologación: UL; UR, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV225B, Función: NC, G, 3/4, 5 m³/h, Teflón
Recomendaciones del medio: Vapor, Homologación: UL; UR, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV225B, Función: NC, G, 1, 6 m³/h, Teflón
Recomendaciones del medio: Vapor, Homologación: UL; UR, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2