Mostrar más
EV220B

Se muestra(n) 40 producto(s)

032U1236

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1237

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1239

Válvula solenoide, EV220B, Función: NO, G, 3/8, 0.7 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1241

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 3/8, 0.7 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1246

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1247

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1249

Válvula solenoide, EV220B, Función: NO, G, 1/2, 1 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1251

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1252

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1/2, 1.5 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U1255

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Ver: