Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
EV260B is a proportional (modulating) servooperated 2-way solenoid valve with connections from 1/4” to 3/4”. Through stepless regulation of the coil current, the armature can be placed in any position in the armature tube, thus setting the valve to any position between fully closed and fully open. The valve is fully open when the coil current has reached its maximum value
Se muestra(n) 4 producto(s)
Válvula solenoide, EV260B, Función: NC, G, 1/4, 0.8 m³/h, Teflón
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Proporcional, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV260B, Función: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, Teflón
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Proporcional, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV260B, Función: NC, G, 1/2, 2.1 m³/h, Teflón
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Proporcional, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV260B, Función: NC, G, 3/4, 5 m³/h, Teflón
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Proporcional, Número de vias: 2/2