Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
EV210A covers a wide range of small, directoperated 2/2-way solenoid valves for use in industrial machinery.The compact design together with the broad range of coils means that EV210A covers a broad variety of industrial applications.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2