Mostrar más
EV310B

Se muestra(n) 5 producto(s)

032U4901

Válvula solenoide, EV310B, Función: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2

032U4904

Válvula solenoide, EV310B, Función: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2

032U4916

Válvula solenoide, EV310B, Función: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2

032U4929

Válvula solenoide, EV310B, Función: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2

032U4944

Válvula solenoide, EV310B, Función: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2

Ver: