EV210B covers a wide range of direct-operated 2/2-way solenoid valves for universal use.EV210B are a very robust valves program with high performance and can be used in all kind of tough working conditions in demanding industrial applications such as control and closage.
Shows 26 product(s)
Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, NBR
Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, NBR
Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR
Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón ecológico, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 3/8, 0.3 m³/h, NBR
Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210B, Función: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR
Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210B, Función: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, Teflón
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón ecológico, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 3/8, 0.55 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Material del cuerpo: Latón ecológico, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 3/8, 0.55 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón ecológico, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 1/2, 1.5 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2