Whatever you are looking for in appliance controls you will find it in the wide range of temperature control products delivered by Danfoss. The comprehensive product range includes among others CFC-free electromechanical thermostats for refrigerators and freezers, produced to precise customer specifications, as well as service thermostats for all refrigeration and freezing applications..
Показано 7 продуктів
Термостат, B0
Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 3.5, Тепло вимкнення [°C]: -3, Холод ввімкнення [°C]: -4.5, Холод вимкнення [°C]: -11.8, Довжина капілярної трубки [мм]: 1000
Термостат, B0
Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 15.2, Тепло вимкнення [°C]: 9, Холод ввімкнення [°C]: 8, Холод вимкнення [°C]: 0.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200
Термостат, B0
Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 10.5, Тепло вимкнення [°C]: 5, Холод ввімкнення [°C]: 3, Холод вимкнення [°C]: -4.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200
Термостат, B0
Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 10.5, Тепло вимкнення [°C]: 5.2, Холод ввімкнення [°C]: -1, Холод вимкнення [°C]: -8.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000
Термостат, B0
Тип: B0, Тепло ввімкнення [°C]: 5.8, Тепло вимкнення [°C]: 1.4, Холод ввімкнення [°C]: -4.1, Холод вимкнення [°C]: -10, Довжина капілярної трубки [мм]: 900
Термостат, B0
Тип: B0, Тепло ввімкнення [°C]: 14.8, Тепло вимкнення [°C]: 9.8, Холод ввімкнення [°C]: 7.7, Холод вимкнення [°C]: 1.7, Довжина капілярної трубки [мм]: 700
Термостат, B20
Тип: B20, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Морозильні камери з активним сигналом тривоги, Тепло ввімкнення [°C]: -15, Тепло вимкнення [°C]: -23, Холод вимкнення [°C]: -32, Холод вимкнення [°C]: -32, Довжина капілярної трубки [мм]: 800