Термостат, B0

077B0155

Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 10.5, Тепло вимкнення [°C]: 5.2, Холод ввімкнення [°C]: -1, Холод вимкнення [°C]: -8.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000

Інформація про продукт

Вага брутто 0.103 Kilogram
Bага нетто 0.098 Kilogram
Об'єм 0.295 Liter
EAN 5702424000615

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
In scope of WEEE Ні
UL evaluated Yes
Використання для продукту Охолоджувачі пляшок
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] 760 мм рт. ст.
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [мм] 2000 мм
Дозволи BEAB
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Кількість на формат упаковки 80 шт.
Назва продукту Термостат
Позначення типу Стандартний термостат
Положення регулювання ХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тепло ввімкнення [°C] 10.5 °C
Тепло вимкнення [°C] 5.2 °C
Тип B0
Формат упаковки Промислова упаковка
Холод ввімкнення [°C] -1 °C
Холод вимкнення [°C] -8.5 °C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality