Термостат, B0

077B1790

Тип: B0, Тепло ввімкнення [°C]: 14.8, Тепло вимкнення [°C]: 9.8, Холод ввімкнення [°C]: 7.7, Холод вимкнення [°C]: 1.7, Довжина капілярної трубки [мм]: 700

Інформація про продукт

Вага брутто 89 Gram
Bага нетто 84 Gram
Об'єм 0.262 Liter
EAN 5715162868294

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
In scope of WEEE Ні
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] 737 мм рт. ст.
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [мм] 700 мм
Дозволи BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
КЛЕМА 4 ОДИНАРНА
Кількість на формат упаковки 90 шт.
Назва продукту Термостат
Положення регулювання ХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тепло ввімкнення [°C] 14.8 °C
Тепло вимкнення [°C] 9.8 °C
Тип B0
Формат упаковки Промислова упаковка
Холод ввімкнення [°C] 7.7 °C
Холод вимкнення [°C] 1.7 °C
Ідентичний продукт 077B1742

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality