Electromechanical thermostat 077B is used to control the temperature in refrigerators, upright and chest freezers, liquid coolers, bottle coolers and small commercial refrigeration appliances. The thermostat can be used as an evaporator thermostat or a room thermostat. The thermostats are available with normal function, fixed cut-in and cut-out temperature, constant or variable cut-in temperature for automatic defrost, and with a push button for semi-automatic defrost. All thermostats have NC (Normally closed) main contacts; i.e. they cut out the compressor current circuit on decreasing temperature.
077B thermostats are available as a standard thermostat range, as a service kit range and as customer specified versions adapted to specific appliances. Service kit thermostats are created with specifications and accessories that allow universal application in the aftermarket, for thermostat servicing on all types of refrigeration and freezing appliances.
Показано 7 продуктів
Термостат, B0
Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 3.5, Тепло вимкнення [°C]: -3, Холод ввімкнення [°C]: -4.5, Холод вимкнення [°C]: -11.8, Довжина капілярної трубки [мм]: 1000
Термостат, B0
Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 15.2, Тепло вимкнення [°C]: 9, Холод ввімкнення [°C]: 8, Холод вимкнення [°C]: 0.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200
Термостат, B0
Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 10.5, Тепло вимкнення [°C]: 5, Холод ввімкнення [°C]: 3, Холод вимкнення [°C]: -4.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200
Термостат, B0
Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 10.5, Тепло вимкнення [°C]: 5.2, Холод ввімкнення [°C]: -1, Холод вимкнення [°C]: -8.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000
Термостат, B0
Тип: B0, Тепло ввімкнення [°C]: 5.8, Тепло вимкнення [°C]: 1.4, Холод ввімкнення [°C]: -4.1, Холод вимкнення [°C]: -10, Довжина капілярної трубки [мм]: 900
Термостат, B0
Тип: B0, Тепло ввімкнення [°C]: 14.8, Тепло вимкнення [°C]: 9.8, Холод ввімкнення [°C]: 7.7, Холод вимкнення [°C]: 1.7, Довжина капілярної трубки [мм]: 700
Термостат, B20
Тип: B20, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Морозильні камери з активним сигналом тривоги, Тепло ввімкнення [°C]: -15, Тепло вимкнення [°C]: -23, Холод вимкнення [°C]: -32, Холод вимкнення [°C]: -32, Довжина капілярної трубки [мм]: 800