Термостат, B0

077B0160

Тип: B0, Тепло ввімкнення [°C]: 5.8, Тепло вимкнення [°C]: 1.4, Холод ввімкнення [°C]: -4.1, Холод вимкнення [°C]: -10, Довжина капілярної трубки [мм]: 900

Інформація про продукт

Вага брутто 0.074 Kilogram
Bага нетто 0.07 Kilogram
Об'єм 0.309 Cubic decimeter
EAN 5702424009953

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
In scope of WEEE Ні
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] 760 мм рт. ст.
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [мм] 900 мм
Дозволи BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Клеми 4,8 x 0,8 mm All
Кількість на формат упаковки 110 шт.
Назва продукту Термостат
Положення регулювання ХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тепло ввімкнення [°C] 5.8 °C
Тепло вимкнення [°C] 1.4 °C
Тип B0
Формат упаковки Промислова упаковка
Холод ввімкнення [°C] -4.1 °C
Холод вимкнення [°C] -10 °C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality