Термостат, B20

077B2020

Тип: B20, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Морозильні камери з активним сигналом тривоги, Тепло ввімкнення [°C]: -15, Тепло вимкнення [°C]: -23, Холод вимкнення [°C]: -32, Холод вимкнення [°C]: -32, Довжина капілярної трубки [мм]: 800

Інформація про продукт

Вага брутто 0.083 Kilogram
Bага нетто 0.073 Kilogram
Об'єм 0.236 Liter
EAN 5702424002121

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
In scope of WEEE Ні
UL evaluated Yes
Використання для продукту Морозильні камери з активним сигналом тривоги
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] 760 мм рт. ст.
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [мм] 800 мм
Дозволи BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Кількість на формат упаковки 100 шт.
Назва продукту Термостат
Позначення типу Стандартний термостат
Положення регулювання ТЕПЛИЙ
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Різниця теплого ввімкнення [°C] 3 °C
Сигнал холодного ввімкнення [°C] -18.4 °C
Тепло ввімкнення [°C] -15 °C
Тепло вимкнення [°C] -23 °C
Тип B20
Формат упаковки Промислова упаковка
Холод ввімкнення [°C] -22 °C
Холод вимкнення [°C] -32 °C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality