Термостат, B0

077B0020

Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 3.5, Тепло вимкнення [°C]: -3, Холод ввімкнення [°C]: -4.5, Холод вимкнення [°C]: -11.8, Довжина капілярної трубки [мм]: 1000

Інформація про продукт

Вага брутто 0.086 Kilogram
Bага нетто 0.065 Kilogram
Об'єм 0.236 Liter
EAN 5702424005696

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
In scope of WEEE Ні
UL evaluated Yes
Використання для продукту Холодильники
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] 760 мм рт. ст.
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [мм] 1000 мм
Дозволи BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Кількість на формат упаковки 100 шт.
Назва продукту Термостат
Позначення типу Стандартний термостат
Положення регулювання ТЕПЛИЙ
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тепло ввімкнення [°C] 3.5 °C
Тепло вимкнення [°C] -3 °C
Тип B0
Формат упаковки Промислова упаковка
Холод ввімкнення [°C] -4.5 °C
Холод вимкнення [°C] -11.8 °C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality