Редукторні приводи

Показано 29 продуктів

082H5006

AME 13 SU-1, Напруга живлення [В] AC: 24, 12 с/мм, 5.50 мм

AME 13 SU-1, 24 В, 5 мм, сертифікований привод із функцією захисту для модулярного управління клапаном AB-QM DN 10-32

082H5010

AME 655-1, Напруга живлення [В] AC: 24, 32.00 мм

AME 655-1, 24 V, 50 мм, сертифікований UL привод для налаштування регулювання для AB-QM DN 125-150

082H5011

AME 658 SD-1, Напруга живлення [В] AC: 24, 32.00 мм

AME 658 SD-1, 24 В, 50 мм, сертифікований привод із функцією захисту для модулярного управління клапаном AB-QM DN 125-150

082H5012

AME 658 SU-1, Напруга живлення [В] AC: 24, 32.00 мм

AME 658 SU-1, 24 В, 50 мм, сертифікований привод із функцією захисту для модулярного управління клапаном AB-QM DN 125-150

Вигляд: