AME 655-1, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, 32 mm

082H5010

AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL-zertifizierter Stellmotor für modulierende Regelung von AB-QM DN 125-150

Produktdetails

Bruttogewicht 6.383 Kilogram
Gewicht netto 5.4 Kilogram
Volume 18.06 Liter
EAN 5710104094335

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL-zertifizierter Stellmotor für modulierende Regelung von AB-QM DN 125-150
Eingangssignal Regelung Y [mA] 0(4) - 20 mA
Eingangssignal Regelung Y [V] 0(2) - 10 V
Hub [mm] 32 mm
IP-Schutzklasse IP54
Kabel inklusive Nein
Kompatibilität mit AB-QM-Größe 5-6”
DN 125-150
Produktgruppe Gear actuators
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Stellsignal Modulierend/3-Punkt
Typ AME 655-1
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Zulassungsstandard UL 60730

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality