AME 25, Напруга живлення [В] AC: 24, 11 с/мм, 15.00 мм

082G3025

AME 25 24В 11с/мм 15мм 1000Н

Інформація про продукт

Вага брутто 1.65 Kilogram
Bага нетто 1.503 Kilogram
Об'єм 3.62 Liter
EAN 5702421513132

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Вхідний керувальний сигнал Y [В] 0(2) - 10 В
Вхідний керувальний сигнал Y [В], імпеданс [кОм] 24 кОм
Вхідний керувальний сигнал Y [мА] 0(4) - 20 мА
Вхідний керувальний сигнал Y [мА], імпеданс [Ом] 500
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Gear actuators
Застосування ОВК
Зворотна пружина Ні
Зворотній зв’язок щодо положення Так
Зусилля перекриття [Н] 1000 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 20 - 35
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Опис AME 25 24В 11с/мм 15мм 1000Н
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 4 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AME 25
Тип керувального сигналу Пропорційний / 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Ні
Хід [мм] 15 мм
Час повороту [с] 0 "
Швидкість переміщення штока [с/мм] 11 с/мм
Швидкість приводу [с/мм] 11 с/мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality