The AME 13 SU/SD-1 is a compact gear motor actuator that is assembled to ½” to 1-¼” AB-QM valves sizes. Safety version is activated automatically in case of power failure or if the power supply is switched off by the safety thermostat.
Показано 1 продуктів
AME 13 SU-1, Напруга живлення [В] AC: 24, 12 с/мм, 5.50 мм
AME 13 SU-1, 24 В, 5 мм, сертифікований привод із функцією захисту для модулярного управління клапаном AB-QM DN 10-32