AMV 435, Напруга живлення [В] AC: 230, 20.00 мм

082H0163

AMV 435 230В 7,5-15с/мм 20мм 400Н

Detaily produktu

Вага брутто 0.706 Kilogram
Bага нетто 0.588 Kilogram
Об'єм 3.517 Liter
EAN 5710104007021

 

Aplikace HVAC
Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvence [Hz] 50/60
Produktová skupina Gear actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 8 s/mm
SCIP dossier no. 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150
SCIP dossier product name AMV(E) 335 - 445
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 2 W
Stupeň krytí IP54
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AMV 435
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Třída ochrany II
Uzavírací síla [N] 400 N
Зворотній зв’язок щодо положення Ні
Напруга живлення [В] AC 230 В
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Хід [мм] 20 мм

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality