AME 658 SU-1, Напруга живлення [В] AC: 24, 32.00 мм
082H5012
AME 658 SU-1, 24 В, 50 мм, сертифікований привод із функцією захисту для модулярного управління клапаном AB-QM DN 125-150
AME 658 SU-1, 24 В, 50 мм, сертифікований привод із функцією захисту для модулярного управління клапаном AB-QM DN 125-150
Вага брутто | 9.718 Kilogram |
Bага нетто | 9.6 Kilogram |
Об'єм | 18.296 Liter |
EAN | 5710104094359 |
Вага брутто | 9.718 Kilogram |
Bага нетто | 9.6 Kilogram |
Об'єм | 18.296 Liter |
EAN | 5710104094359 |
Contain batteries | Ні |
EU RoHS exemption clause | Ні |
Вхідний керувальний сигнал Y [В] | 0(2) - 10 В |
Вхідний керувальний сигнал Y [мА] | 0(4) - 20 мА |
Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
Група продукції | Gear actuators |
Кабель входить до комплекту | Ні |
Клас захисту IP | IP54 |
Напруга живлення [В] AC | 24 В |
Опис | AME 658 SU-1, 24 В, 50 мм, сертифікований привод із функцією захисту для модулярного управління клапаном AB-QM DN 125-150 |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
Стандарт дозволу | UL 60730 |
Сумісність із розміром AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Тип | AME 658 SU-1 |
Тип керувального сигналу | Пропорційний / 3-позиційний |
Хід [мм] | 32 мм |
Contain batteries | Ні |
EU RoHS exemption clause | Ні |
Вхідний керувальний сигнал Y [В] | 0(2) - 10 В |
Вхідний керувальний сигнал Y [мА] | 0(4) - 20 мА |
Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
Група продукції | Gear actuators |
Кабель входить до комплекту | Ні |
Клас захисту IP | IP54 |
Напруга живлення [В] AC | 24 В |
Опис | AME 658 SU-1, 24 В, 50 мм, сертифікований привод із функцією захисту для модулярного управління клапаном AB-QM DN 125-150 |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
Стандарт дозволу | UL 60730 |
Сумісність із розміром AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Тип | AME 658 SU-1 |
Тип керувального сигналу | Пропорційний / 3-позиційний |
Хід [мм] | 32 мм |