VACON® NXP Grid Converter

Shows 558 product(s)

132H1701

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC 460AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: Brez opcije
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 10 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

132H2610

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon Sprednja enota Active
525–690 V AC (640–1100 V DC) 1030AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: Brez opcije
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 13 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

132H5359

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNE

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon Sprednja enota Active
525–690 V AC (640–1100 V DC) 325AIP00
Grafična plošča
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Ruščina
Okvir 10 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC

132H6180

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC 261AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
B Slot: 6DI/DO (program., DI ali DO)
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: B1 Kartica v reži D
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 09 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR

132H6422

NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC 261AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: Brez opcije
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 09 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132H7316

NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2

NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC 1150AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 13 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2

132H7352

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC 22AIP54/NEMA12
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: Brez opcije
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 05

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

132H7754

NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03

NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
Vacon Sprednja enota Active
525–690 V AC (640–1100 V DC) 325AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: Vodilo CAN (galv. ločeno)
Manual: Angleščina
Okvir 10 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03

132L0346

NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC 105AIP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: Brez opcije
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 07

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132L0592

NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03

NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC 205AIP54/NEMA12
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 08

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03

Ogled: