132H1701
NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC 460AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: Brez opcije
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 10 INU
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Družina zračno in vodno hlajenih frekvenčnih pretvornikov VACON® NX jezasnovana za širok nabor zahtevnih industrijskih aplikacij.
Zajema pretvornike za namestitev na steno, pretvornike v ohišju insistemske pretvornike z razponom moči od 0,55 kW do 5,3 MW.
Različice pretvornikov z vodnim hlajenjem so primerne predvsem zauporabo v okoljih s kritično kakovostjo zraka in omejenim prostorom terpri aplikacijah, ki zahtevajo učinkovit prenos toplote.
Frekvenčni pretvorniki VACON® NX zagotavljajo kar najučinkovitejšedelovanje in najboljšo dinamiko krmiljenja motorja tako za stroje z enogredjo kot za pogonske sisteme.
Nastavljiva enota I/O in komunikacijska vodila izpolnjujejo vse zahteveglede povezljivosti. S prilagoditvijo funkcij frekvenčnega pretvornikaprihranite pri stroških in zagotovite večjo integracijo stroja.