7DA-026150-000039634

132H6180

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC, 261 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
B Slot: 6DI/DO (program., DI ali DO)
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: B1 Kartica v reži D
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 09 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 68 kg
Neto masa 67 kg
Volume 0 l
EAN 5714853352272

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXA Sprednja enota Active
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0261 261 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba 2 Modul AFE brez LCL
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A8 kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
Opcijska reža B B1 6DI/DO (program., DI ali DO)
Opcijska reža C D7 (D7), meritev linij. napetosti
Opcijska reža D B1 B1 Kartica v reži D
Opcijska reža E E9 OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL23 J.v.p.o.;UK,UK,DE,FR,IT z.e.II
Raven dokumentacije +DNOT Ni priročnikov
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme +MASG Licenca omrežnega pretvornika
Aplikacija +ARFIFF03 Omr. pretvornik NXA, NXI, NXP
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev +GALR Lloyd's Register
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FI09 Okvir 09 INU
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DA-026150
Koda tipa 2. del -000039634
Prodajno besedilo FI0902615-0T
Modelcode01 NXA02615-A0T02SG-
Modelcode02 A8B1D7B1E9
Modelcode03 +FL23+MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Modelcode05 +DNOT+GALR
Izračuna neto teža [kg] 67
Izračunana bruto teža [kg] 68
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 175
Moč motorja, vis. preobr. [kW] -
Mere Š x V x G [mm] 239X1030X372
Neprekinjen tok (NO) [A] 261
Neprekinjen tok (HO) [A] 205
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge 7DA-026150
preveriti, če je popolno OK
Help Counter 1
Obrat iz Orderline D801
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality