NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03

132H7754

NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
Vacon Sprednja enota Active
525–690 V AC (640–1100 V DC) 325AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: Vodilo CAN (galv. ločeno)
Manual: Angleščina
Okvir 10 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 107 Kilogram
Neto masa 100 Kilogram
EAN 5714853368990

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXA Sprednja enota Active
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Tok 0325 325A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba 2 Modul AFE brez LCL
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijska reža C D7 (D7), meritev linij. napetosti
Opcijska reža D C6 (C6)CANopen
Opcijska reža E D6 Vodilo CAN (galv. ločeno)
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme +MASG Licenca omrežnega pretvornika
Aplikacija +ARFIFF03 Omr. pretvornik NXA, NXI, NXP
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FI10 Okvir 10 INU
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DA-032560
Koda tipa 2. del -000043962
Prodajno besedilo FI1003256-0T FI1003256-0T
Modelcode01 NXA03256-A0T02SG-
Modelcode02 A1A2D7C6D6
Modelcode03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Calculated Net Weight [kg] 97
Calculated Gross Weight [kg] 98
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 377 377
Moč motorja, vis. preobr. [kW] - -
Mere Š x V x G [mm] 239X1030X552 239X1030X552
Neprekinjen tok (NO) [A] 325 325
Neprekinjen tok (HO) [A] 261 261
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Koda zaloge 7DA-032560 7DA-032560
preveriti, če je popolno OK OK
Salescode part 2 A1A2D7C6D6
STAT NO 18045
Help Counter 1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality