NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132H6422

NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC 261AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7), meritev linij. napetosti
D Slot: Brez opcije
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 09 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 68 Kilogram
Neto masa 67 Kilogram
EAN 5714853354764

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXA Sprednja enota Active
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0261 261A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba 2 Modul AFE brez LCL
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijska reža C D7 (D7), meritev linij. napetosti
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E E9 OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme +MASG Licenca omrežnega pretvornika
Aplikacija +ARFIFF03 Omr. pretvornik NXA, NXI, NXP
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FI09 Okvir 09 INU
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DA-026150
Koda tipa 2. del -000040092
Prodajno besedilo FI0902615-0T FI0902615-0T
Modelcode01 NXA02615-A0T02SG-
Modelcode02 A1A2D700E9
Modelcode03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Calculated Net Weight [kg] 67
Calculated Gross Weight [kg] 68
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 175 175
Moč motorja, vis. preobr. [kW] - -
Mere Š x V x G [mm] 239X1030X372 239X1030X372
Neprekinjen tok (NO) [A] 261 261
Neprekinjen tok (HO) [A] 205 205
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Koda zaloge 7DA-026150 7DA-026150
preveriti, če je popolno OK OK
Salescode part 2 A1A2D700E9
STAT NO 18036
Help Counter 1
Obrat iz Orderline D801 D801
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality