Konfiguracijo dokončate tako, da izberete označene možnosti.

Konfiguriranje izdelka

VACON® NX_ Frequency Converter

Izberite svoje osnovne izbire za svoj novi izdelek

Osnovno
Obvezno
(NXA) Sprednja enota Active
(6-) 525–690 V AC (640–1100 V DC)
(T) IEC61800-3 za IT-omrežja
(0) Ni zavore
(2) Modul AFE brez LCL
(+QGNO) brez prevodne plošče
I/O opcije
Dokumentacija, jezik in prog.
Certifikati
Splošno