Shows 235 product(s)
BJ024CS, 0.2 m, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje
Napajalna napetost [V] AC: 24, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP30
BX024CS, 1.8 m, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje
Napajalna napetost [V] AC: 24, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP54
BX024CS, 2.5 m, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje
Napajalna napetost [V] AC: 24, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP54
BJ120CS, 0.2 m, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje
Napajalna napetost [V] AC: 110, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP30
BX120CS, 0.5 m, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje
Napajalna napetost [V] AC: 110, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP54
BX120CS, 0.9 m, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje
Napajalna napetost [V] AC: 110, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP54
BJ240CS, 0.2 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje
Napajalna napetost [V] AC: 230, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP30
BX240CS, 0.5 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje
Napajalna napetost [V] AC: 230, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP54
BX240CS, 2.5 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje
Napajalna napetost [V] AC: 230, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP54
BQ240CS, Napajalna napetost [V] AC: 240, Skupinsko pakiranje
Napajalna napetost [V] AC: 240, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP65